{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_normal_mz.prj},{NB=1151702081},{BZ=1151702081},{VK=24-BSE-S14-M20B},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 14},{ROHRAD=14.000},{PB=PB 250},{GEWD2=M 20 x 1,5},{NDM=20.000},{P=1.500},{L1=38.0},{L2=20.0},{L3=18.5},{L4=39.0},{SW2=27},{SW3=27.000},{SW4=27},{I=11},{AM=110},{KONUSD=14.000},{KONUST=8.000},{KONUSAD=16.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=10.000},{H=0.000},{SW4H=7.100},{HOHLB=10.000},{STD=27.200},{BD=24.200},{X1=7.500},{X2=7.500},{Y1=7.000},{Y2=7.000},{DDKR=25.000},{DK=22.700},{HDKR=3.000},{CTRL=1.000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 33