{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_mz_wd.prj},{NB=1155462009},{BZ=1155462009},{VK=24-BEEC-L42-M48E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 42},{ROHRAD=42.000},{RHR=-},{PB=PB 200},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{D7=55.9},{L1=63.0},{L2=40.0},{L3=40.5},{L4=88.5},{SW2=70},{SW3=60},{SW4=60},{I=22},{AM=600},{KONUSD=0.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{SW4H=11.100},{HOHLB=36.000},{STD=70.400},{BD=54.400},{X1=20.000},{X2=27.000},{Y1=23.000},{Y2=23.000},{DDKR=60.000},{HDKR=3.500},{H1DKR=2.600},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 108