Продукт снят с производства с 15 мар. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
{voss/3_larga/be_rohrstutzen/bel_90.prj},{NB=7000299900},{BZ=7000299900},{VK=HF/S-SWE-L12-DN10},{BZLARGA=S30628912010A},{VKLARGA=BEL 90 12L 10},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{D=L 12},{DN2=3/8''},{DN=10.000},{L=63.000},{C=7.000},{M=33.500},{E=51.000},{G=48.000},{DX=12.000},{D2=11.000},{L1=25.000},{L2=28.000},{L3=35.300},{L4=47.500},{L5=38.000},{L6=34.000},{L7=31.500},{L8=7.500},{W1=15.000},{W2=15.000},{W3=10.500},{W4=13.500},{OS=15.500},{R1=0.800},{R2=0.500},{R3=0.000},{R4=0.000},{A1=0.300},{A2=0.299},{AU1=0.300},{AU2=0.300},{K1=4.953},{K2=49.953},{VERS=2.000},{V1=1.000},{V2=0.000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 13