{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/bv10_klemmringe.prj},{NB=0031401900},{BZ=0031401900},{VK=24-BV10R-L35-C19},{REIHE1=L 35},{PN=PN 250},{L=7.0},{KLDF=36.000},{KLDA=42.000},{ZD=37.100},{ZGA=4.500},{ZA=1.600},{D1=35.000},{CTRL=1.000},{INFO=Katalog},{INFO2=Info}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 19