{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/bv_10_l.prj},{NB=0034229900},{BZ=0034229900},{VK=24-BV10CO-L15x2-C19},{RHR=L 15 x 2},{PN=PN 400},{D3=9.1},{D4=11.3},{L1=21.5},{FRM=A},{GEW=1.2},{BOA=14.500},{BOL=9.100},{BOD=13.800},{BOBD=0.000},{BOL1=0.000},{BOOR=12x2},{RD=12.000},{RD1=2.000},{INFO=Katalog},{INFO2=Bördel}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 17