{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/anschlussfl_zako3000psi.prj},{NB=0513141900},{BZ=0513141900},{VK=Z-TPO-80x3-3S3-M16-C19},{BZ1=0510141900},{BZ2=0036489900},{BZ3=0906859900},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=80 x 3},{D1=80.000},{S=3.000},{FG=3\"},{D2=100},{D3=71.0},{L2=66.0},{L3=16.0},{I=24.0},{ZS=M 16 x 90},{A=135},{B=131},{AM=295},{S1=61.9},{S2=106.4},{PAGE=234},{FLH=40.000},{FLIH1=28.000},{FLIH2=8.000},{ID=82.500},{BKD=88.000},{RFL1=66.000},{RFL2=14.000},{FLW=26.000},{KRH=71.000},{BOHRD=17.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=83.400},{ORNDA=91.800},{ORING=85,3x3,5},{SORING=3.500},{SNDM=16.000},{SL=90.000},{K=16.000},{DK=24.000},{SW=14.000},{T=8.000},{STL=44.000},{V=1.600},{SKDM=13.546},{CTRL=1.000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 44