{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/quadrat_anschlussfl_zako6000psi.prj},{NB=0515251986},{BZ=0515251986},{VK=Z-TPO-50x9-HC85-C19},{BZ1=0511221900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{NW=34},{D=85},{D2=63},{D3=31.0},{L2=56.0},{L3=10.0},{I=19.0},{ZS=M 14 x 75},{A=85},{AM=190},{PAGE=240},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{BKD=45.600},{KRH=56.000},{BOHRD=15.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORING=47,2x3,5},{SORING=3.500},{SNDM=14.000},{SL=55.000},{K=14.000},{DK=21.000},{SW=12.000},{T=7.000},{STL=49.000},{V=1.400},{SKDM=11.546},{CTRL=2.000}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 70