{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/anschlussfl_reduzier_zako6000psi.prj},{NB=0513431900},{BZ=0513431900},{VK=Z-TPO-50x8-6S2-M20-C19},{BZ1=0510321900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=Info},{ROHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{FG=2\"},{D2=63},{D3=31},{L2=61},{L3=10},{I=34},{ZS=M 20 x 90},{A=133},{B=114},{NM=580},{S1=44.5},{S2=96.8},{FLH=45.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=14.500},{ID=52.000},{BKD=45.600},{RFL1=57.000},{RFL2=18.000},{FLW=22.000},{KRH=56.000},{SNDM=20.000},{SKDM=16.933},{SL=90.000},{STL=52.000},{K=20.000},{DK=30.000},{V=2.000},{SW=17.000},{T=10.000},{CTRL=1.000},{SENKD=32.000},{SENKH=5.000},{BOHRD=22.000},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORING=47,2x3,5},{SORING=3.500}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 8