{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_schwenk.prj},{NB=0900049990},{BZ=0900049990},{VK=GP-OR-8x1,5-NBR90},{GEWD2M=M 10 x 1},{GEWD2R=G 1/8 A},{D5=MIN},{D7=MIN},{H=MIN},{H1=MIN},{OR=8 x 1,5},{D=8.00},{S1=1.50},{DK=MIN},{DKA=MIN},{DA=MIN},{DH=MIN},{INFO=Katalog},{PPAGE=219}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 24