Продукт снят с производства с 15 мар. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
{voss/3_larga/dk37_dichtkegel_37/dk37_dkj_45.prj},{NB=7000290200},{BZ=7000290200},{FX=22.225},{DN=16.000},{CH=27.000},{L=96.500},{C=12.500},{H=25.500},{M=62.500},{G=165.000},{L1=29.700},{L2=25.700},{L3=24.800},{L4=20.800},{L5=13.300},{L6=11.189},{L7=0.320},{L8=12.216},{L9=2.000},{L10=0.000},{W1=18.000},{W2=22.000},{W3=17.000},{W4=17.300},{W5=20.000},{W6=24.000},{W7=22.600},{W8=27.000},{W9=23.200},{W10=23.700},{W11=26.800},{W12=0.000},{R1=0.200},{R2=0.500},{R3=0.200},{R4=1.000},{R5=0.500},{R6=0.500},{R7=0.000},{R8=3.500},{A1=0.250},{A2=0.000},{A3=0.250},{KA2=45.000},{K1=30.000},{K2=15.000},{N1=11.315},{M1=14.566},{B1=28.000},{N2=12.306},{M2=11.997},{B2=24.000},{DW=11.993},{DL=5.000},{DL1=0.800},{OS=27.000},{AU1=3.165},{AU2=0.300}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 21