この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/dk37_dichtkegel_37/dk37_dkj.prj},{NB=7000286100},{BZ=7000286100},{FX=22.225},{DN=12.000},{CH=27.000},{L=64.500},{C=9.500},{H=35.000},{M=21.000},{G=82.000},{L1=18.700},{L2=15.900},{L3=12.400},{L4=24.800},{L5=7.500},{L6=11.189},{L7=0.320},{L8=12.216},{L9=2.000},{L10=7.500},{L11=0.000},{W1=17.000},{W2=13.500},{W3=20.000},{W4=17.000},{W5=17.300},{W6=20.000},{W7=24.000},{W8=22.600},{W9=27.000},{W10=23.200},{W11=23.700},{W12=26.800},{W13=0.000},{K1=30.000},{K2=143.000},{K3=0.000},{AK3=0.200},{K4=4.953},{K5=49.953},{K6=15.000},{A1=0.250},{A2=0.200},{A3=0.299},{R1=0.200},{R2=0.500},{R3=0.200},{R4=0.200},{R5=0.200},{R6=0.500},{R7=0.500},{R8=0.500},{R9=0.000},{R10=3.500},{R11=0.000},{AU1=5.156},{AU2=0.300},{DL=5.000},{DW=11.993}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 27