Produit obsolète depuis 15 mars 2024. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
{voss/3_larga/dkso_dichtkegel_sonstige/dkso_dkml_45.prj},{NB=7000297300},{BZ=7000297300},{DN=10.000},{CH=19.000},{L=72.500},{C=7.000},{H=19.500},{M=43.000},{G=70.000},{FX=16.000},{L1=0.433},{L2=7.327},{L3=4.077},{L4=4.500},{L5=5.000},{L6=8.500},{L7=15.200},{L8=38.000},{L9=34.000},{L10=31.500},{L11=7.500},{L12=12.400},{L13=16.000},{L14=8.211},{W1=16.500},{W2=13.600},{W3=16.600},{W4=11.500},{W5=11.700},{W6=11.000},{W7=3.804},{W8=15.000},{W9=10.500},{W10=13.500},{W11=15.000},{W12=15.700},{W13=16.200},{W14=18.800},{W15=20.939},{OS=15.500},{R1=0.200},{R2=0.200},{R3=0.200},{R4=0.500},{R5=0.500},{R6=0.000},{R7=0.200},{R8=1.000},{R9=2.000},{R10=0.500},{A1=0.250},{A2=0.200},{KA2=0.000},{A3=0.299},{AU1=0.500},{AU2=0.300},{DL=3.500},{DW1=8.211},{DW2=0.750}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 9