Продукт снят с производства с 15 мар. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkol45.prj},{NB=7002209700},{BZ=7002209700},{FX=22.000},{P=1.500},{DN=10.000},{CH=27.000},{L=73.500},{C=7.000},{CX=7.000},{H=20.500},{M=44.000},{G=0.000},{RX=2.000},{L1=24.550},{L2=17.000},{L3=11.500},{L4=9.050},{L5=10.500},{L6=1.386},{L7=7.050},{L8=4.550},{L9=2.250},{L10=17.250},{L11=8.131},{L12=0.000},{L13=0.000},{W1=11.000},{W2=15.000},{W3=15.150},{W4=20.000},{W5=17.100},{W6=20.500},{W7=26.800},{W8=0.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{R1=0.500},{R2=0.200},{R3=0.400},{R4=0.200},{R5=0.400},{R6=0.800},{A1=0.200},{A2=0.200},{K1=60.000},{Z=1.400},{OS=15.500},{SL2=39.000},{SL3=35.000},{SL4=31.500},{SL6=7.500},{SL7=10.355},{SW1=13.500},{SW2=10.500},{SW3=13.500},{SW4=10.200},{SR1=0.800},{SR2=0.500}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 18