この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkol90.prj},{NB=7000045700},{BZ=7000045700},{FX=18.000},{P=1.500},{DN=10.000},{CH=22.000},{L=64.000},{C=7.000},{H=37.000},{M=34.500},{G=80.000},{RX=1.500},{L1=23.000},{L2=15.500},{L3=11.500},{L4=8.166},{L5=8.000},{L6=0.335},{L7=5.099},{L8=3.149},{L9=1.500},{L10=15.500},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{W1=11.000},{W2=13.500},{W3=13.800},{W4=16.000},{W5=14.763},{W6=16.670},{W7=18.670},{W8=0.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{R1=0.300},{R2=0.300},{R3=0.500},{R4=0.200},{R5=0.200},{R6=0.500},{A1=0.500},{A2=0.200},{A2K=0.000},{K1=45.000},{Z=1.100},{OS=15.500},{SL1=48.500},{SL2=39.000},{SL3=35.000},{SL4=31.500},{SL6=7.500},{SL7=0.000},{SW1=13.500},{SW2=10.500},{SW3=13.500},{SA=0.200},{SA2=0.200}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 19