この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkol.prj},{NB=7000037400},{BZ=7000037400},{DN=10.000},{CH=27.000},{L=59.500},{C=7.000},{H=30.000},{M=27.000},{G=80.000},{L1=17.000},{L2=21.500},{L3=25.000},{L4=7.500},{L5=10.500},{L6=9.114},{L7=8.450},{L8=7.265},{L9=3.966},{L10=1.366},{L11=1.000},{L12=0.265},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=0.000},{W1=17.996},{W2=20.000},{W3=15.150},{W4=15.000},{W5=10.500},{W6=13.500},{W7=20.500},{W8=20.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{K1=4.953},{K2=49.953},{K3=120.000},{K4=45.000},{K5=0.000},{N=0.000},{R1=0.200},{R2=0.500},{R3=0.000},{R4=0.000},{R5=0.300},{R6=0.500},{R7=0.000},{A1=1.819},{A2=0.200},{A3=0.299},{A4=0.237},{A5=0.154},{AU1=1.000},{AU2=0.300},{KU=135.000},{FX=22.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22