Продукт снят с производства с 15 мар. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkos45.prj},{NB=7000043500},{BZ=7000043500},{FX=20.000},{P=1.500},{DN=10.000},{CH=24.000},{L=73.000},{C=7.000},{H=20.000},{M=43.500},{G=80.000},{RX=1.500},{L1=17.000},{L2=17.500},{L3=12.500},{L4=9.300},{L5=8.500},{L6=0.835},{L7=6.099},{L8=4.149},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=2.500},{W1=11.000},{W2=14.500},{W3=14.800},{W4=17.000},{W5=14.763},{W6=18.670},{W7=21.670},{W8=0.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{R1=0.300},{R2=0.300},{R3=0.500},{R4=0.200},{R5=0.200},{R6=0.500},{A1=0.500},{A2=0.200},{KA2=0.000},{K1=45.000},{Z=1.100},{OS=15.500},{SL2=39.000},{SL3=35.000},{SL4=31.500},{SL5=7.500},{SL6=0.000},{SW1=13.500},{SW2=10.500},{SW3=13.500},{SW4=0.000},{SR1=0.500},{SR2=0.500}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 16