Продукт снят с производства с 15 мар. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkos.prj},{NB=7000039300},{BZ=7000039300},{FX=20.000},{P=1.500},{DN=10.000},{CH=24.000},{L=59.500},{C=7.000},{H=30.000},{M=27.000},{G=65.000},{ORX=1.500},{L1=17.500},{L2=10.000},{L3=6.800},{L4=8.500},{L5=0.835},{L6=0.000},{L7=3.599},{L8=1.649},{L9=21.500},{L10=25.000},{L11=7.500},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{Z=1.100},{W1=13.500},{W2=10.500},{W3=14.500},{W4=14.800},{W5=17.000},{W6=14.763},{W7=18.670},{W8=21.670},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{W12=0.000},{W13=0.000},{AU1=0.200},{AU2=0.300},{CU=0.000},{LU=0.000},{LU2=0.000},{KU=135.000},{K1=45.000},{K2=4.953},{K3=49.953},{K4=0.000},{KA4=0.200},{R1=0.300},{R2=0.300},{R3=0.500},{R4=0.200},{R5=0.000},{R6=0.200},{R7=0.500},{R8=0.500}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 19