{voss/1_din_sae/3_din_programm/4_schottverschr/winkel_schottverschr.prj},{NB=0138502009},{DT=1.000},{VK=24-BHELNC-S6-ES4},{BZ=0138502009},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PN=PN 630},{L1=31},{L2=16.0},{L3=17},{L4=44},{L5=29.0},{SW2=12},{R=3.000},{XX=4.000},{Y=6.000},{SW3=17},{SW4=19},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{H4=6.000},{BD=19.000},{HB=4.300},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{PPATH=assemblies/winkel_schottverschr_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 103