{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_flanschstutzen_st.prj},{NB=0396172000},{BZ=0396172000},{VK=24-FEX-S20-3S3/4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE=S 20},{FG=3/4\"},{L2=32.5},{SW2=30},{L3=42},{T5=10.5},{R=6.000},{X=10.000},{Y=17.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=16.000},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.500},{KONUAD=22.900},{KGEW=M30x2},{NDM=30.000},{P=2.000},{ORNDI=23.600},{ORNDA=31.800},{AK=38.100},{ORNT=2.800},{H2=6.700},{HD=31.800},{H3=16.000},{BOHRUNG=19.000},{CTRL=2.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12