{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/winkel_einschr_mk.prj},{NB=0713012000},{BZ=0713012000},{VK=24-SDE-LL4-M6T},{REIHE1=LL 4},{PN=PN 100},{GEWD2=M 6 x 1 keg},{BOHRD=2.500},{KBOHRUNG=3.000},{LG=17.000},{LG2=15.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6},{INFO=Katalog},{INFOPATH=winkel_einschr_mk},{KONUSD=4.00},{KONUST=4.000},{KONUSAD=5.000},{KGEW=M8x1},{I1=6.500},{F1=2.000},{GEWAUS=8.000},{GEWABD=9.000},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21},{SW3=10},{ROHRAD=4.000},{KDM=4.773},{P=1.0},{D2=6.0},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{CTRL=1},{R=3.0},{X=5.0},{Y=7.75},{DT=2},{LL=2},{V=2},{V2=0.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 33