{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/winkel_einschr_rk_l.prj},{NB=0715002000},{BZ=0715002000},{VK=24-SDE-LL4-R1/8T},{REIHE1=LL 4},{PN=PN 100},{GEWD2=R 1/8},{BOHRD=4.0},{KBOHRUNG=3.0},{LG=17},{LG2=15.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6.2},{INFO=Katalog},{INFOPATH=winkel_einschr_rk_l},{KONUSD=4.000},{KONUST=4.000},{KONUSAD=5.000},{KGEW=M8x1},{I1=6.500},{F1=2.000},{GEWAUS=8.000},{GEWABD=10.000},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21.0},{SW3=10},{ROHRAD=4.0},{KDM=8.566},{D2=9.7280},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{CTRL=1},{R=3.0},{X=5.0},{Y=7.8},{DT=2},{LL=2},{V=2},{V2=1.0},{V3=0},{VV=0},{VX=0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 42