この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_fl3_45.prj},{NB=7000061300},{BZ=7000061300},{VK=HF/F-E45-DN25-3S1},{BZLARGA=S30933025025A},{VKLARGA=FL3 45 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=132.000},{C=19.500},{H=30.500},{M=85.000},{D=44.500},{G=365.000},{L1=2.900},{L2=2.700},{L3=7.900},{L4=14.000},{W1=31.000},{W2=39.750},{W3=37.500},{W4=27.000},{OS=41.500},{SL1=58.500},{SL2=54.000},{SL3=50.000},{SL4=9.500},{SW1=32.000},{SW2=26.000},{SW3=30.000},{SR2=0.500},{SR3=0.800},{SK1=6.009},{SK2=0.000},{SA1=0.000},{R1=0.200},{R2=0.500},{AU1=3.750},{AU2=0.500},{VERS=2.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12