Продукт снят с производства с 15 мар. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_fl3_90.prj},{NB=7000062900},{BZ=7000062900},{VK=HF/F-E-DN25-3S1},{BZLARGA=S30923025025A},{VKLARGA=FL3 90 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=125.500},{C=19.500},{H=67.500},{M=78.500},{D=44.500},{G=428.000},{L1=2.800},{L2=2.550},{L3=8.100},{L4=14.000},{W1=31.450},{W2=39.650},{W3=38.000},{W4=27.000},{OS=41.500},{R1=0.500},{R2=0.760},{SL1=57.500},{SL2=54.000},{SL3=50.000},{SL4=9.500},{SW1=33.000},{SW2=26.000},{SW3=30.000},{SK1=6.009},{SK2=0.000},{AU1=3.750},{AU2=0.500},{SR1=1.000},{SR2=0.500},{SR3=0.800},{SA1=0.000},{VERSS=2.000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 12