この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_fl3.prj},{NB=7000059500},{BZ=7000059500},{VK=HF/F-S-DN25-3S1},{BZLARGA=S30913025025A},{VKLARGA=FL3 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=110.500},{C=19.500},{M=63.500},{D=44.500},{G=324.000},{L1=2.800},{L2=2.550},{L3=8.100},{L4=14.000},{L5=53.000},{L6=56.500},{L7=60.500},{L8=101.000},{W1=39.650},{W2=31.450},{W3=38.000},{W4=29.000},{W5=33.000},{W6=26.000},{W7=30.000},{A1=0.000},{K1=6.009},{K2=0.000},{R1=0.500},{R2=0.760},{R3=1.000},{R4=0.500},{R5=0.800},{AU1=3.500},{AU2=0.500},{VERS=2.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 13