{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_forme_s.prj},{NB=0184552007},{BZ=0184552007},{VK=24-SDSC-S20-M27E},{REIHE1=S 20},{REIHEL=-},{PN=PN 420},{GEWD2=M 27 x 2},{P=1.500},{D2=27.000},{EINBD=31.900},{KBOHRUNG=16.000},{LG=47.0},{L2=20.5},{SW1=32},{I=16},{INFO=Katalog},{VERS=2},{PPAGE=93},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.5},{KONUSAD=22.9},{KBOEH=34.000},{KGEW=M30x2},{NDMKGEW=30.0},{KDMKGEW=27.546},{PKGEW=2.0},{A2=3.000},{ADDR=29.300},{I1=16.000},{F1=4.000},{SW3=36},{H=24.0},{EINF1=4.000},{L11=0.000},{BOD=20.400},{D3H=10.0},{D3H1=7.0},{D1=20.000},{D33=13.5},{X=3.500},{D4=16.300},{KBH=14.000},{RANLP=0.000},{RD1=0.000},{D3=16.000},{RD=0.000},{L1=42.0},{VER=1.000},{VER1=1.000},{ROHRAD=12.000},{AM=70},{CTRL=1.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_forme_s}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 128