{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_forme_l.prj},{NB=1184912009},{BZ=1184912009},{VK=24-SDSC-L8-G1/2E-ES4},{REIHE1=L 8},{PN=PN 400},{GEWD2=G 1/2 A},{EINBD=26.900},{KBOHRUNG=6.000},{LG=33.0},{L2=12.0},{SW1=27},{I=14},{INFO=Katalog},{PPAGE=94},{VERS=3},{ROHRAD=8.000},{D2=20.955},{KDMD2=18.631},{PGEW=1.814},{REIHEL=-},{L1=27.0},{SW3=17},{AM=100},{KONUSD=8.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=10.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{KDMKONUS=12.160},{PKONUS=1.500},{D3H=9.000},{D3H1=6.000},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=24.000},{CTRL=3.000},{BOD=8.400},{D3=4.900},{D4=6.200},{KBH=7.500},{X=1.100},{RANLP=0.000},{KBOEH=18.600},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_forme_l}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 166