{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_forme_s.prj},{NB=1184092009},{BZ=1184092009},{VK=24-SDSC-S16-G3/8E-ES4},{REIHE1=S 16},{GEWD2=G 3/8 A},{PN=PN 630},{EINBD=21.900},{KBOHRUNG=8.000},{LG=38.0},{L2=18.0},{SW1=27},{I=12},{INFO=Katalog},{PPAGE=95},{VERS=3},{ROHRAD=16.000},{D2=16.662},{KDMD2=16.662},{PGEW=1.000},{L1=36.0},{SW3=30},{AM=0},{REIHEL=-},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{KDMKONUS=22.160},{PKONUS=1.500},{D3H=11.500},{D3H1=8.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{H=20.000},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=19.000},{CTRL=3.000},{BOD=15.500},{D3=10.500},{D4=12.300},{KBH=11.000},{X=2.500},{RANLP=0.000},{KBOEH=28.400},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_forme_s}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 175