{voss/40_voss_lok40/5_gerade_einschr_form_e.prj},{NB=7001201200},{BZ=7001201200},{VK=40-SDS-14-G1/2E-SST},{D1=14},{D2=G 1/2 A},{D2NDM=20.955},{WDH=1.500},{WDH1=0.800},{DX=11.5},{LG=34.0},{L2=16.8},{SW1=27},{I=14},{DF=18.3},{DA=26.8},{A1=3.15},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{D5=26.7},{L3=11.0},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{GEWE1=18.3},{GEWE2=24.05},{T1=1.25},{F2=4.15},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 10