{voss/40_voss_lok40/9_gerader_stutzen.prj},{NB=7000936300},{BZ=7000936300},{VK=40-S-14-SST},{D1=14},{DY=11.5},{LG=28},{L2=21.6},{SW1=24},{D3=7/8-20 UNEF},{D3NDM=0.8750},{D4=20.3},{D5=23.7},{L3=11.0},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10