{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_rz_l.prj},{NB=1198562000},{BZ=1198562000},{VK=24-SWOSDS-L15-G3/8E},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 15},{GEWD2=G 3/8 A},{D1=15.000},{PN=PN 400},{D7=21.9},{DX=9.0},{NDM=16.662},{L5=32.0},{SW1=22},{SW3=27},{I=12},{AM=80},{G=11.6},{INFO=Katalog},{PAGE=175},{KONUST=7.000},{DKOFD=14.500},{DKOAD=18.000},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{RAL1=20.500},{DBOHRUNG=9.000},{HDKO=21.500},{ABSTM=19.500},{GEWLM=10.000},{ORING=12x2},{S=2.000},{BOHRD=9.000},{EINBD=21.900},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ADDR=19.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 20