{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_reduzier_verschr_dko_l.prj},{NB=1181062038},{BZ=1181062038},{VK=24-SWOSC-L15-L6-ES4},{CTRL=2.000},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 15},{REIHE2=L 6},{D1=15.0},{KONUSD=6.000},{RHR2=-},{PN=PN 400},{L1=43.0},{DY=4},{L2=28.0},{SW1=19},{SW3=27},{SW4=14},{G=8.7},{INFO=Katalog},{PAGE=178},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M12x1,5},{NDMKONUS=12.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{DKOFD=14.500},{DKOAD=18.000},{DKOGEW=M22x1,5},{NDM=22.000},{P=1.500},{GEWLM=10.000},{ABSTM=19.500},{RAL1=20.000},{DBOHRUNG=4.000},{HDKO=21.500},{ORING=12.000},{S=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 229