{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_mz.prj},{NB=1164382000},{BZ=1164382000},{VK=24-SWOSDS-L28-M33E},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 28},{GEWD2=M 33 x 2},{D1=28.000},{PN=PN 250},{DX=22.000},{D7=39.9},{NDM=33.000},{P=2.000},{L5=35.0},{SW1=41},{SW3=41},{I=18},{AM=230},{G=28.6},{INFO=Katalog},{PAGE=174},{KONUST=7.500},{DKOFD=27.200},{DKOAD=31.500},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{RAL1=22.400},{DBOHRUNG=22.000},{HDKO=23.000},{ABSTM=21.400},{GEWLM=10.000},{ORING=26x2},{S=2.000},{BOHRD=22.000},{EINBD=39.900},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=36.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 32