{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/l_einschr_rk.prj},{NB=0723002000},{BZ=0723002000},{VK=24-SDL-LL4-R1/8T},{REIHE1=LL 4},{ROHRAD=4.000},{PN=PN 100},{GEWD2=R 1/8},{KDM=8.566},{D2=9.7280},{BOHRD=4.000},{KBOHRUNG=3.000},{LG3=17.000},{LG=32.0},{LG2=15.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6.2},{INFO=Katalog},{INFOPATH=l_einschr_rk},{KONUSAD=5.000},{KONUST=4.000},{KONUSD=4.000},{KGEW=M8x1},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{I1=6.000},{F1=2.000},{GEWAUS=8.0},{GEWABD=8.5},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21},{SW3=10},{R=3.000},{X=4.000},{Y=5.500},{CTRL=1},{DT=1.000},{LL=2},{V=1},{V3=0},{V4=0.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 27