{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mk.prj},{NB=0702252000},{BZ=0702252000},{VK=24-SDS-L18-M22T},{REIHE1=L 18},{GEWD2=M 22 x 1,5 keg},{PN=PN 315},{PB=-},{DX=14.0},{LG=33},{SW1=27},{I=11},{AL=14},{INFO=Katalog},{P2=1.5},{KONUSD=18},{KONUST=7.5},{KONUSAD=20.3},{KGEW=M26x1,5},{NDKGEW=26.0},{P=1.5},{I1=12},{F1=3},{L=33.000},{L1=0.000},{L2=16.000},{H=0.000},{SW3=0.000},{VERS=1},{NDGEW2=22},{PGEW=1.500},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mk}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 36