{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/t_einschr_mk.prj},{NB=0727002000},{BZ=0727002000},{VK=24-SDT-LL4-M8T},{REIHE1=LL 4},{ROHRAD=4.0},{PN=PN 100},{GEWD2=M 8 x 1 keg},{KDM=6.773},{P=1.0},{D2=8.0000},{BOHRD=3.500},{KBOHRUNG=3.000},{LG3=15.000},{LG=30.0},{LG2=17.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6.0},{INFO=Katalog},{INFOPATH=t_einschr_mk},{KONUSAD=5.000},{KONUST=4.000},{KONUSD=4.000},{KGEW=M8x1},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{I1=6.000},{F1=2.000},{GEWAUS=8.000},{GEWABD=8.5},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21.0},{SW3=10},{R=3.0},{X=3.0},{Y=3.50},{DT=1},{LL=2},{CTRL=1},{V=1}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 27