Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Manchons enfichables droits avec étanchéité conique série L/S, ISO 8434-1-SWOSDS Forme E - Filetage : métrique, cylindrique, étanchéité par bague d’étanchéité profilée PEFLEX, étanchéité conique prémontée
Nomenclature
1164382000
BZ
Référence
VK
Référence de commande
REIHE1
Diam. ext. tube d1
mm
GEWD2
Filetage d2
PN
Pression
bar
DX
BOHRD (Bohr-D)
mm
D7
EINBD (ein-BD)
mm
L5
Longueur l5
mm
SW1
Ouverture de la clef SW1
mm
SW3
Ouverture de la clef écrou-raccord
mm
I
Longueur du filetage i
mm
AM
Couple serrage -10 %
Nm
INFO
Info
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles