{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/manometer_verschr_n.prj},{NB=0142102009},{BZ=0142102009},{VK=24-PGSC-L10-IG1/4B-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 10},{RHR1=-},{D1=10.000},{PN=PN 315},{GEWD2=G 1/4},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=38.0},{L2=8.5},{SW1=19},{SW3=19},{HDR=4.6},{I=14.5},{PAGE=179},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M16x1.5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=11.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H=15.500},{D5=5.800},{DK=8.0},{BOHR3=5.500},{BL2=3.500},{ABSD=18.800},{ABS=4.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 42