この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/mdk37_dichtkegel_37/mdk37_mdkoj_45.prj},{NB=S80820625025},{BZ=S80820625025},{DN=25.000},{CH=41.000},{L=169.500},{C=19.000},{H=39.000},{M=95.500},{G=650.000},{FX=33.337},{ORX=1.500},{L1=1.330},{L2=14.000},{L3=1.000},{L4=2.000},{L5=15.301},{L6=34.500},{L7=1.700},{L8=3.300},{L9=22.000},{L10=30.000},{L11=92.000},{L12=79.000},{L13=64.250},{L14=57.750},{L15=56.000},{L16=21.347},{W1=40.500},{W2=34.000},{W3=31.300},{W4=31.400},{W5=27.900},{W6=29.000},{W7=35.000},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=24.700},{W11=23.250},{OS=43.500},{R1=0.300},{R2=0.800},{R3=0.500},{R4=1.000},{K1=2.107},{AU1=6.768},{AU2=0.200},{VK=MDKOJ 45 1\"5/16-12 25},{BZLARGA=7000305800},{VKLARGA=HF/37-SWE45-25-DN25-IL},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=1 5/16” - 12 UN}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5