Prodotto interrotto da 15 mar 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
{voss/3_larga/mdk37_dichtkegel_37/mdk37_mdkoj_90.prj},{NB=7000305300},{BZ=7000305300},{DN=25.000},{CH=41.000},{L=158.000},{C=19.000},{H=82.000},{M=84.000},{G=745.000},{FX=33.337},{ORX=1.500},{L1=1.330},{L2=14.000},{L3=1.000},{L4=2.000},{L5=15.301},{L6=34.500},{L7=1.700},{L8=3.300},{L9=22.000},{L10=30.000},{L11=92.000},{L12=79.000},{L13=64.250},{L14=57.750},{L15=56.000},{L16=21.347},{W1=40.500},{W2=34.000},{W3=31.300},{W4=31.400},{W5=27.900},{W6=29.000},{W7=35.000},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=25.498},{W11=23.250},{OS=43.500},{R1=0.300},{R2=0.800},{R3=0.500},{R4=1.000},{K1=2.107},{AU1=6.768},{AU2=0.200},{VK=HF/37-SWE-25-DN25-IL},{BZLARGA=S80520625025},{VKLARGA=MDKOJ 90 1\"5/16-12 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=1 5/16” - 12 UN},{DN2=1”}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 5