Продукт снят с производства с 15 мар. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
{voss/3_larga/mdk37_dichtkegel_37/mdk37_mdkoj.prj},{NB=7000304800},{BZ=7000304800},{DN=25.000},{CH=41.000},{L=119.000},{C=19.000},{H=45.000},{M=29.500},{G=355.000},{FX=33.337},{ORX=1.500},{L1=1.330},{L2=14.000},{L3=1.000},{L4=2.000},{L5=33.000},{L6=1.700},{L7=3.300},{L8=10.500},{L9=23.500},{L10=39.250},{L11=45.750},{L12=47.500},{L13=82.153},{W1=40.500},{W2=34.000},{W3=31.300},{W4=31.400},{W5=27.900},{W6=27.500},{W7=27.700},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=24.700},{W11=23.250},{R1=0.300},{R2=0.400},{R3=0.400},{R4=0.500},{R5=1.000},{DL=1.000},{DW1=38.000},{DW2=0.800},{K1=2.107},{AU1=6.768},{AU2=1.000},{VK=HF/37-SWS-25-DN25-IL},{BZLARGA=S80430625025},{VKLARGA=MDKOJ 1\"5/16-12 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=1 5/16” - 12 UN},{DN2=1”}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 5