この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/mdk60_dichtkegel_60/mdk60_mdkor.prj},{NB=7000303300},{BZ=7000303300},{DN=25.000},{CH=41.000},{L=113.000},{C=19.000},{H=39.000},{M=28.500},{G=320.000},{FX=33.249},{L1=1.280},{L2=15.300},{L3=1.000},{L4=2.000},{L5=27.000},{L7=1.980},{L8=5.297},{L9=9.500},{L10=22.500},{L11=38.250},{L12=44.750},{L13=46.500},{L14=81.153},{W1=33.800},{W2=40.500},{W3=22.990},{W4=30.300},{W5=30.500},{W6=27.700},{W7=27.500},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=24.700},{W11=23.250},{R1=0.300},{R2=0.400},{R3=0.400},{R4=0.400},{R5=0.500},{R6=1.000},{A1=0.500},{DL=1.000},{DW1=38.000},{DW2=0.800},{K1=2.107},{AU1=0.200},{AU2=1.000},{VERS=1.000},{VK=HF/60-SWOS-25-DN25-IL},{BZLARGA=S80410125025},{VKLARGA=MDKOR 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=G 1”},{DN2=1”}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5