この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/mdk24_dichkegel_24/mdk24_mdkos_90.prj},{NB=7000054700},{BZ=7000054700},{DN=25.000},{CH=46.000},{L=157.500},{C=19.000},{H=83.000},{M=83.500},{G=740.000},{FX=36.000},{L1=2.021},{L2=14.000},{L3=27.000},{L4=5.400},{L5=2.119},{L6=5.369},{L7=9.500},{L8=24.000},{L9=79.000},{L10=64.250},{L11=57.750},{L12=56.000},{L13=21.347},{L14=92.000},{L15=32.000},{L16=17.000},{L17=22.800},{W1=43.000},{W2=30.700},{W3=36.100},{W4=29.000},{W5=30.900},{W6=28.839},{W7=35.000},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=24.700},{OS=43.500},{R1=0.500},{R2=0.300},{R3=0.800},{R4=0.500},{R5=1.000},{A1=0.500},{K1=60.000},{K2=2.107},{Z=1.800},{DL=0.000},{DW1=0.000},{DW2=0.000},{AU1=0.200},{AU2=1.000},{VERS=3.000},{VK=HF/24-SWOE-S25-DN25-IL},{BZLARGA=S80530925025}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6