この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/mdk24_dichkegel_24/mdk24_mdkos.prj},{NB=S80410925025},{BZ=S80410925025},{DN=25.000},{CH=46.000},{L=113.500},{C=19.000},{H=39.500},{M=33.000},{G=380.000},{FX=36.000},{L1=2.021},{L2=14.000},{L3=27.000},{L4=2.119},{L5=5.369},{L6=9.500},{L7=28.000},{L8=42.750},{L9=49.250},{L10=51.000},{L11=85.653},{L12=17.000},{L13=22.800},{L14=24.000},{W1=43.000},{W2=34.000},{W3=30.700},{W4=28.839},{W5=35.000},{W6=25.000},{W7=27.500},{W8=24.700},{W9=36.100},{W10=30.900},{R1=0.500},{R2=0.300},{R3=0.800},{R4=0.500},{R5=1.000},{K1=60.000},{K2=2.107},{Z=1.800},{A1=0.500},{AU1=0.200},{AU2=1.000},{DL=0.000},{DW1=0.000},{DW2=0.000},{VERS=2.000},{VK=MDKOS 25S 25},{BZLARGA=7000053300},{VKLARGA=HF/24-SWOS-S25-DN25-IL},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6