Product discontinued since 15.03.2024 г.. Please do not use for new projects.
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mfl3_90.prj},{NB=7000099400},{BZ=7000099400},{VK=HF/F-E-DN25-3S11/4-IL},{BZLARGA=S80923032025},{VKLARGA=MFL3 90 1\"1/4 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1 1/4”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=155.000},{C=19.000},{M=81.000},{D=50.800},{H=70.500},{G=631.000},{L3=7.900},{L4=14.000},{W1=35.700},{W2=44.600},{W3=42.500},{W4=29.000},{OS=43.500},{R3=0.500},{L5=92.000},{L6=79.000},{L7=64.250},{L8=57.750},{L9=56.000},{L10=21.347},{W5=35.000},{W6=25.000},{W7=27.500},{W8=24.700},{K1=2.107},{R5=0.500},{R6=1.000},{AU1=1.000},{AU2=6.000},{LU=0.000},{CU=0.000},{VERSU=1.000}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 9