この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mfl3.prj},{NB=7000097400},{BZ=7000097400},{VK=HF/F-S-DN25-3S11/4-IL},{BZLARGA=S80913032025},{VKLARGA=MFL3 1\"1/4 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1 1/4”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=138.500},{C=19.000},{M=64.500},{D=50.800},{G=425.000},{L1=2.900},{L2=2.700},{L3=7.900},{L4=14.000},{L5=55.500},{L6=59.500},{L7=74.250},{L8=80.750},{L9=82.500},{L10=117.153},{W1=35.700},{W2=44.600},{W3=42.500},{W4=29.000},{W5=33.000},{W6=25.000},{W7=27.500},{W8=24.700},{K1=2.107},{R1=0.500},{R2=0.200},{R3=0.500},{R4=1.000},{R5=0.500},{R6=1.000},{AU1=6.000},{AU2=1.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9