Продукт снят с производства с 15 мар. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mfl6_45.prj},{NB=7000101300},{BZ=7000101300},{VK=HF/F-E45-DN25-6S11/4-IL},{BZLARGA=S80936032025},{VKLARGA=MFL6 45 1\"1/4 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1 1/4”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=169.000},{C=19.000},{H=38.500},{M=95.000},{D=54.000},{G=685.000},{L3=10.200},{L4=25.000},{W1=35.700},{W2=44.600},{W3=43.500},{W4=29.000},{OS=43.500},{SL1=92.000},{SL2=79.000},{SL3=64.250},{SL4=57.750},{SL5=56.000},{SL6=21.347},{SW1=35.000},{SW2=25.000},{SW3=27.500},{SW4=24.700},{SR1=0.500},{SR2=1.000},{SK1=2.107},{R2=0.500},{CU=0.000},{LU=0.000},{AU1=6.000},{AU2=1.000},{VERSU=1.000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 12