本产品自 2024年3月15日停产,不建议将其用于新的产品/项目
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mflcat_45.prj},{NB=7000311400},{BZ=7000311400},{VK=HF/F-CE45-DN25-6S1-IL},{BZLARGA=S80236025025},{VKLARGA=MFLCAT 45 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=167.000},{C=19.000},{H=36.500},{M=93.000},{D=47.600},{G=626.000},{L4=25.500},{W1=31.000},{W2=39.750},{W3=37.500},{W4=29.000},{OS=43.500},{SL1=92.000},{SL2=79.000},{SL3=64.250},{SL4=57.750},{SL5=56.000},{SL6=21.347},{SW1=35.000},{SW2=25.000},{SW3=27.500},{SW4=24.700},{SR1=0.500},{SR2=1.000},{SK1=2.107},{AU1=4.000},{AU2=1.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 7