この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mflcat_90.prj},{NB=7000310700},{BZ=7000310700},{VK=HF/F-CE-DN25-6S1-IL},{BZLARGA=S80226025025},{VKLARGA=MFLCAT 90 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=158.000},{C=19.000},{M=84.000},{D=47.600},{H=78.500},{G=699.000},{L1=25.500},{W1=31.000},{W2=39.750},{W3=37.500},{W4=29.000},{OS=43.500},{R1=0.500},{AU1=4.000},{AU2=1.000},{SL1=92.000},{SL2=79.000},{SL3=64.250},{SL4=57.750},{SL5=56.000},{SL6=21.347},{SW1=35.000},{SW2=25.000},{SW3=27.500},{SW4=24.700},{SR1=0.500},{SR2=1.000},{K=2.107}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7