Продукт снят с производства с 15 мар. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
{voss/3_larga/mdkso_dichtkegel_sonstige/mdkso_morfs_90.prj},{NB=7000306800},{BZ=7000306800},{DN=19.000},{CH=41.000},{L=126.000},{C=14.000},{H=60.000},{M=64.000},{G=420.000},{FX=36.512},{L1=1.391},{L2=15.000},{L3=0.000},{L4=2.000},{L5=25.500},{L6=13.500},{L7=7.000},{L8=14.000},{L9=67.000},{L10=53.250},{L11=47.750},{L12=46.450},{L13=17.332},{L14=0.000},{W1=40.500},{W2=37.000},{W3=34.200},{W4=34.500},{W5=30.000},{W6=30.300},{W7=22.000},{W8=19.500},{W9=22.000},{W10=18.200},{OS=33.000},{R1=0.400},{R2=0.400},{R3=0.300},{R4=0.400},{R5=0.500},{R6=1.000},{A1=1.000},{A2=0.250},{A3=0.000},{K1=60.000},{K2=3.077},{AU1=2.500},{AU2=0.500},{DW1=33.000},{DW2=0.800},{DL=1.000},{VERSS=1.000},{VK=HF/90-SWE-25-DN19-IL},{BZLARGA=S80540628019}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 5