Produkt ist am 15.03.2024 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
{voss/3_larga/mpf_pressfassung/mpf_mpf_3.prj},{NB=7000035700},{BZ=7000035700},{VK=HF-FER-DN25-DBS-TUV},{BZLARGA=S8000350000025},{VKLARGA=MPF 3 4SH-R13-R15 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN2=1”},{DN=25.000},{A=47.000},{B=75.000},{H=4SH-R13-R15},{G=301.000},{L1=68.800},{L2=70.800},{W1=42.000},{W2=38.800},{W3=30.000},{AU1=0.500},{R=2.000},{VERS=1.000}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 5